製品の公開
AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH
GENERAL

AIRSTAGE VRF UTP-RU04HH

Google翻訳”,
VRF RB ・フレキシブル配管接続 ・柔軟な設置
仕様
  • Power source (V/Hz) : 230/60 Input power (W) : UTP-RU04HH : 20 Number of branches : 4 Maximum capacity of connectable indoor units (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦191,000 Maximum capacity of connectable indoor units per branch (Btu/h) : UTP-RU04HH : Q≦60,000 Dimensions (H x W x D) (mm) : 291 x 600 x 428
技術仕様
  • Unique refUTP-RU04HH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションConnection unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)291
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)428
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)28.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment