製品の公開
FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH
GENERAL

FUJITSU VRF AJQ504-615LALCH

Google翻訳”,

1) 新しく装備されたサービス ウィンドウにより、PCB スイッチにすぐにアクセスし、エラー表示をすばやく確認できます。

2) 最大22HPを1モジュールに内蔵できるため、設置スペースと製品コストを削減できます。

3) 従来のシステムと比較して、マルチシステムの室外機の数を削減します。

新システム:88馬力/室外機4台

従来型システム: 64HP/室外機3台

仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AJQ504LALCH / 50.4kW / 56.0kW AJQ560LALCH / 56.0kW / 63.0kW AJQ615LALCH / 61.5kW / 69.0kW
技術仕様
  • Unique refVRF_AJQ504-615LALCH
  • コレクションセットVRF Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-03-31
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1690
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)765
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)406
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 熱回収
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC

対応地域

アジア