製品の公開
Aluminum, 4mm

Aluminum, 4mm

Google翻訳”,

アルミニウムは銀白色の軽量金属であり、地球の地殻に最も豊富に含まれていますが、組み合わせた場合にのみ見られます。密度が低く、熱伝導率が高く、耐食性に優れており、鋳造、機械加工、成形が容易で、毒性、磁性、火花がありません。優れた導電性と熱特性を備えており、缶、ホイル、厨房機器、窓枠、ビール樽、飛行機の部品など、さまざまな製品で、多くの硬く、軽く、耐食性のある合金を形成するために使用されます。

技術仕様
  • Unique refaluminum_4
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 奥行き(mm)4
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Aluminum foil
  • UNSPSC30102006
  • Uniclass2015コードPr_25_71_51_05
  • Uniclass2015詳細Aluminium sheets
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 19 11 11 11
  • OmniClassタイトルThin Metal Sheets
  • UniFormatIIコードB
  • UniFormatIIタイトルSHELL