製品の公開
TempControl® Mineral Wool Batts
Johns Manville

TempControl® Mineral Wool Batts

Google翻訳”,

ジョンズ・マンビル社のミネラルウール・テンプコントロール断熱材は、外壁、地下室、暖房付き床下空間などの木造間柱間の空洞部分において、優れた断熱性能を発揮し、火災の延焼を遅らせるように設計されています。火山岩である玄武岩由来の無機繊維で作られたテンプコントロール断熱材は、不燃性、耐火性、耐湿性に優れ、腐敗、カビ、菌類の繁殖を防ぎます。

TempControl断熱材は、最大R-30のR値を実現し、優れた遮音性能と断熱性能を兼ね備えています。軽量で半硬質の断熱材は、取り扱いが容易で、標準的な木造建築にも簡単に設置できます。そのため、耐火性と断熱性能の向上が求められる住宅や軽商業施設の木造建築において、高性能なミネラルウール断熱材の代替品として最適です。

仕様
  • R-values: R-15 at 3.5" (2x4 cavities); R-23 at 5.5" (2x6); R-30 at 7.25" (2x8).

    Widths: 15" and 23" to fit 16" and 24" o.c. framing.

    Fire: ASTM E136 non-combustible; melting point >2000°F; ASTM E84 Class A.

技術仕様
  • Unique reftempcontrol-mineral-wool-batts
  • コレクションセットInsulation
  • コレクションMineral Wool Batt
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-15
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱