製品を公開する
Concrete Masonry Unit,  215mm

Concrete Masonry Unit, 215mm

Google翻訳,

コンクリート組積造ユニットまたはコンクリートブロックは、建物の建設に使用されるキャストコンクリートから作られた長方形のブロックです。コンクリートブロックは、コンクリート柱、タイビーム、鉄筋で補強された状態で構築される場合、建物の耐力壁の非常に一般的な建築材料です。それらはそれらをより軽くしそしてそれらの絶縁を改善するために中空のコアを含むかもしれない。

技術仕様
  • 固有参照番号concrete_masonry_unit_215
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)215
関連
  • 主要素材コンクリート
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - レンガ
  • IFC分類壁
  • UNSPSC 名称Concrete blocks
  • UNSPSC コード30131502
  • Uniclass 2015 コードPr_20_93_71_15
  • Uniclass 2015 説明Concrete interlocking blocks
  • CSI MasterFormat 2014 コード03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルConcrete
  • OmniClass 番号23-13 21 00
  • OmniClass タイトルBlocks and Bricks
  • CSI UniFormat II コードB2010
  • CSI UniFormat II タイトルExterior Walls