製品の公開
Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Roofing, EPDM Membrane, Black, 2.3mm

Google翻訳”,

EPDMは、世界中の低勾配の建物で広く使用されている非常に耐久性のある合成ゴム屋根膜(エチレンプロピレンジエンターポリマー)です。その2つの主要な成分、エチレンとプロピレンは、石油と天然ガスに由来します。 EPDMは、完全に接着、機械的に取り付け、またはバラストのいずれかで設置でき、屋根システムの継ぎ目は液体接着剤または特別に配合されたテープで密封されています。 EPDMは、黒と白の両方で利用できます。

技術仕様
  • Unique refEPDM_black_2
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 奥行き(mm)2.3
関連
  • 主なマテリアルゴム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Roofing membranes
  • UNSPSC30151505
  • Uniclass2015コードPr_80_77_76_25
  • Uniclass2015詳細Ethylene propylene diene monomer (EPDM) rubber insulation
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 39 31 11 21
  • OmniClassタイトルEthylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Single Layer Roof Membranes
  • UniFormatIIコードB30
  • UniFormatIIタイトルROOFING