製品の公開
Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Glass, Annealed, Clear Glazing, 9.5mm

Google翻訳”,

焼きなましガラスは、フロートプロセスの最初の結果である基本的な板ガラス製品です。大きなギザギザの破片に砕ける傾向があるのは一般的なガラスです。これは、一部の最終製品で使用され、多くの場合、二重窓で使用されます。また、ラミネート、強化、コーティングなどのさらなる処理を通じて、より高度な製品を製造するために使用される出発材料でもあります。




技術仕様
  • Unique refglass_annealed_clear_9_5
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 奥行き(mm)9.5
関連
  • 主なマテリアルガラス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Glass products
  • UNSPSC301717
  • Uniclass2015コードPr_25_71_33_02
  • Uniclass2015詳細Annealed glass sheets
  • MasterFormat 2014 コード08 80 00
  • MasterFormat 2014 タイトルGlazing
  • OmniClassNumber23-13 19 13 11 17
  • OmniClassタイトルSolid Glass Sheets
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE