製品の公開
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm
Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Glass, Clear Glazing, Low E, 4mm

    Google翻訳”,

    Low-Eは、ガラスの片面に特殊な金属コーティングが施されているという点で、通常の透明ガラスとは異なります。これは、技術的には低放射率またはLow-Eとして知られています。 Low-Eコーティングは、透過する可視光の量を損なうことなく、ガラスを通過できる紫外線と赤外光の量を最小限に抑えるために開発されました。したがって、Low-Eガラスは断熱ガラスの一種であり、ガラスを介した熱や冷気の伝達を減らすことで窓のエネルギー効率を高めます。つまり、冬は家が暖かく、夏は涼しくなります。 Low-Eガラスには、ハードコートLow-E(熱分解ガラス)とソフトコートLow-E(スパッタコーティング)の2種類があります。




    技術仕様
    • Unique refglass_clear_low-e_4
    • コレクションセットMaterials
    • コレクションBuilding materials
    • タイプ建築資材
    • 公開日2016-01-01
    • エディション1
    • 奥行き(mm)4
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - ガラス
    • IFC分類マテリアル
    • UNSPSC名称Glass products
    • UNSPSC301717
    • Uniclass2015コードPr_25_71_33_35
    • Uniclass2015詳細Glass panels
    • MasterFormat 2014 コード08 80 00
    • MasterFormat 2014 タイトルGlazing
    • OmniClassNumber23-13 19 13 11 17
    • OmniClassタイトルSolid Glass Sheets
    • UniFormatIIコードB20
    • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE