製品を公開する
Plastic, Opaque Black

Plastic, Opaque Black

Google翻訳,

低密度ポリエチレン(LDPE)は、モノマーのエチレンから作られた熱可塑性プラスチックです。非常に柔軟性があり、衝撃強度が高い。マイルドで強力なバッファー、優れた耐薬品性に最適です。優れた水蒸気およびアルコールバリア特性。ガスバリア性が低く、EtOまたはガンマ線で滅菌可能。優れた応力亀裂と耐衝撃性。

技術仕様
  • 固有参照番号plastic_opaque_black
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)1
関連
  • 主要素材ポリエチレン
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 建築資材 - その他
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC 名称Plastic plate
  • UNSPSC コード30102215
  • Uniclass 2015 コードPr_25_57_65_60
  • Uniclass 2015 説明Plastics sheets
  • CSI MasterFormat 2014 コード06 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルWood, Plastics, and Composites
  • OmniClass 番号23-13 19 13 11 23
  • OmniClass タイトルSolid Plastic Sheets
  • CSI UniFormat II コードE10
  • CSI UniFormat II タイトルEQUIPMENT