製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
genericmaterials/products/57a1f5d6-89f0-49ad-9d17-91786bca9145
ホーム
カテゴリー
床材
床材 - その他
Terrazzo, 16mm
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Generic Building Materials
フォロー
Terrazzo, 16mm
Google翻訳”,
原文を見る
テラゾは、磨かれた岩片の断面がその外観を飾っている建築材料です。これは、バインダーで囲まれたチップで構成された複合材料です。所定の位置に注がれるか、プレキャストされます。床や壁に使用されます。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
terrazzo_16
コレクションセット
Materials
コレクション
Building materials
タイプ
建築資材
公開日
2016-01-01
エディション
1
奥行き(mm)
16
関連
関連
主なマテリアル
天然石(凝集)
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
床材 - 床材 - その他
IFC分類
マテリアル
UNSPSC名称
Flooring
UNSPSC
301617
Uniclass2015コード
Pr_35_93_96_90
Uniclass2015詳細
Terrazzo tiles
MasterFormat 2014 コード
09 66 00
MasterFormat 2014 タイトル
Terrazzo Flooring
OmniClassNumber
23-15 17 13 15
OmniClassタイトル
Terrazzo Flooring
UniFormatIIコード
C3020
UniFormatIIタイトル
Floor Finishes
類似製品
Steeldeck
Steeldeck Platform 4ft by 3ft
ダウンロード
ARDEX
ARDEX K 301 - Exterior Self-Smoothing Levelling and Resurfacing Compound
ダウンロード
Olejar Safety
Tactile guiding strip model PH
ダウンロード
Altro
Altro Stronghold 30 Adhesive–Free Safety Flooring
ダウンロード
Altro
Altro Classic 25 Safety Flooring
ダウンロード
MOSO Bamboo
Bamboo Elite Density Natural
ダウンロード