製品を公開する
XPS, Extruded Polystyrene, 220mm

XPS, Extruded Polystyrene, 220mm

Google翻訳,

押出ポリスチレン(XPS)フォームは、ポリスチレンポリマーで形成された硬質断熱材ですが、押出プロセスを使用して製造され、製品ブランドを識別するために独特の色で製造されることがよくあります。

技術仕様
  • 固有参照番号xps_220
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1250
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主要素材押出発泡ポリスチレン(XPS)
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC 名称Thermal insulation
  • UNSPSC コード301415
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass 2015 説明Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClass 番号23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClass タイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • CSI UniFormat II コードB20
  • CSI UniFormat II タイトルEXTERIOR CLOSURE