製品の公開
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci NB Rigid Wall Insulation Panel

Google翻訳”,
Xci NBは、エネルギー効率の高い硬質断熱パネルで、片面には高性能コーティングされたガラス面材、もう片面には7/16インチまたは5/8インチのOSBまたは合板を接着した、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアで構成されています。この製品は、連続断熱と外装材取り付け用基材を提供する、タイプVの商業用および住宅用壁用途向けに設計されています。ファスナーを皿穴加工しないでください。詳細については、下記の技術データシートを参照してください。規格および適合性:ASTM C 1289、IBC第26章およびIRCセクションR316、カリフォルニア州法典第24編、断熱品質基準、ライセンス番号TI-1420、カリフォルニア州家庭用品・サービス局、カナダでの使用についてUL認証済み
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 and IRC section R316
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
技術仕様
  • Unique refxci-nb-rigid-insulation-panel
  • コレクションセットXci Wall Products
  • コレクションExternal Wall Insulated Boards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG020500
  • ETIM 名Building - insulation material
  • Uniclass2015コードEF_25_10
  • Uniclass2015詳細Walls
  • MasterFormat 2014 コード07 42 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWall Panels

対応地域

北米