製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
genericmaterials/products/ee8bac35-d647-4475-89eb-96da10e9fb2e
ホーム
カテゴリー
建築資材
断熱
XPS, Extruded Polystyrene, 40mm
利用可能地域: アメリカ合衆国
Generic Building Materials
フォロー
XPS, Extruded Polystyrene, 40mm
Google翻訳,
原文を見る
押出ポリスチレン(XPS)フォームは、ポリスチレンポリマーで形成された硬質断熱材ですが、押出プロセスを使用して製造され、製品ブランドを識別するために独特の色で製造されることがよくあります。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
xps_40
製品ファミリ
Materials
製品グループ
Building materials
タイプ
建築資材
公開日
2016-01-01
版番号
1
高さ(mm)
1250
幅(mm)
600
奥行き(mm)
40
関連
関連
主要素材
押出発泡ポリスチレン(XPS)
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
建築資材 - 断熱
IFC分類
マテリアル
UNSPSC 名称
Thermal insulation
UNSPSC コード
301415
Uniclass 2015 コード
Pr_25_71_63_29
Uniclass 2015 説明
Extruded polystyrene (XPS) boards
CSI MasterFormat 2014 コード
07 21 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Thermal Insulation
OmniClass 番号
23-13 25 19 11 11 13
OmniClass タイトル
Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
CSI UniFormat II コード
B20
CSI UniFormat II タイトル
EXTERIOR CLOSURE
類似製品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ダウンロード
Hunter Panels
Xci NB Rigid Wall Insulation Panel
ダウンロード
Product sites
Insulation 100mm EPS 040 Density 20kg/m3
ダウンロード
Johns Manville
MinWool® Sound Attenuation Fire Batts (SAFB)
ダウンロード
ROCKWOOL
Comfortboard® 110
ダウンロード
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-2x48x96-Square Edge
ダウンロード