製品の公開
GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house
GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house
    Geohidrol

    GHAS System - Building system for masonry suitable for passive house

    Google翻訳”,
    構造物の前面を通過する自立型ファサードの構築を可能にする石積み用の建築システム。これにより、スラブ端の熱橋をなくす連続断熱材の設置が可能になります。また、セラミック タイルを使用した通気ファサードの設置も可能です。このシステムは基本的に、GEOFOR テンドン補強材、GEOANC 構造アンカー、GEOPOST 構造ポストの 3 つの要素で構成されています。GHAS システムは CTE に準拠しており、使用適応文書 (DAU 12/076) の承認を受けています。
    仕様
    • Building system for brick masonry for cladding, facing brick, lightened ceramic block, hollow concrete block and concrete brick that permits the execution of through façades, self-supporting façades and ventilated façades. It provides continuous thermal insulation and is suitable for passive house.
    技術仕様
    • Unique refGHAS-system
    • コレクションセットGHAS System
    • コレクションGHAS System
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2017-05-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - レンガ
    • IFC分類壁
    • Uniclass2015コードSs_25_13_50_50
    • Uniclass2015詳細Masonry wall external leaf systems
    • MasterFormat 2014 コード04 05 19
    • MasterFormat 2014 タイトルMasonry Anchorage and Reinforcing
    • OmniClassNumber23-13 21 21
    • OmniClassタイトルMasonry Anchorage and Reinforcement
    • UniFormatIIコードB2010
    • UniFormatIIタイトルExterior Walls

    対応地域

    ヨーロッパ