製品の公開
Attraction®
Attraction®
Attraction®
Attraction®
    Gerflor

    Attraction®

    Google翻訳”,

    Attraction®は、インターロッキングエッジを備えた、素早い施工と交換を可能にする、迅速で簡単なソリューションです。これらの素張りタイルは、建物を閉鎖する必要がなく、最小限の準備で下地に設置できるため、費用対効果に優れています。Protecsol® 2表面処理により、メンテナンスが最小限で済み、耐久性に優れたソリューションで、小売店や産業施設など、多くの市場における人通りの多い用途に適しています。21色のカラーバリエーションと4種類のデザインをご用意しており、色とデザインを自由に組み合わせることができます。*これらのタイルを設置する際は、跳ね返り防止ハンマーの使用をお勧めします(注文可能:E6560002)。詳細については、設置ガイドライン全文をお読みいただくか、当社の技術部門にお問い合わせください。

    商業用フローリング - ファスト トラックフローリング。

    アトラクション® フローリングの利点。

    • Protecsol²表面処理を施した床材は、掃除やメンテナンスが簡単です
    • 連結ジョイント付きのタイルを自由に敷き詰める形式により、簡単かつ迅速な改修が可能
    • 売上の損失がなく、床下の準備も最小限で済むため、施設を閉鎖する必要がない
    • 1mmの耐摩耗層により優れた通行耐性を備え、交通量の多い用途に適しています。

    製品とデザイン:

    • 優れた汚れや擦り傷への耐性を実現するProtecsol²表面処理
    • パレットジャッキを含む極端な交通耐性のための1mmの純粋なビニール色の摩耗層
    • モダンなインテリアのためのプレーンやテラゾ風の装飾を含む 21 種類の現代的な仕上げ

    設置とメンテナンス:

    • 設置が簡単で迅速、メンテナンスの時間とコストを削減
    • 比類のないレベルの汚れや薬品への耐性を実現するProtecsol²表面処理
    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる多用途の製品です。

    市場アプリケーション:

    • 小売、産業、医療、教育、行政、公共スペースなど、あらゆる高交通量アプリケーションに最適です。

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能

    Gerflorに連絡する

    仕様
      1. Protecsol® 2 Treatment
      2. 1mm pure vinyl coloured wear layer
      3. 4mm recycled backing with double fibre glass grid
      4. Total Thickness : 5 mm
    技術仕様
    • Unique refGER-FAST-ATT
    • コレクションセットFlooring - Interlocking Tiles
    • コレクションAttraction
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)5
    • 幅(mm)635
    • 奥行き(mm)635
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes