製品の公開
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
Mipolam Symbioz
    Gerflor

    Mipolam Symbioz

    Google翻訳”,
    MIPOLAM SYMBIOZ™ は、幅 2 メートル、摩耗グループ T のシート状の完全に柔軟で均質な圧縮床材で、交通量の多いエリアでの摩耗や引き裂きに対して優れた耐性を発揮します。重量は 2580 gr/m² です。カラーチップを組み込んだ無指向性デザインが特徴で、厚さ全体に均一な色を確保し、素敵なマット仕上げを実現します。 MIPOLAM SYMBIOZ™ には、持続可能なまたは再生可能な原材料が 75% 以上含まれています。穀物 (小麦、トウモロコシなど) の残留物から作られた 100% バイオベースの可塑剤が含まれています。この床材は非放射性製品です (VOC 測定精度レベル未満)。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Commercial flooring - Homogeneous [LIST] T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 26 natural colours for freedom of design 100% bio-based plasticizer => 75% sustainable or renewable raw materials TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality [/LIST]
    技術仕様
    • Unique refGER-MIP-SYM
    • コレクションセットFlooring - Homogeneous
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-03-17
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - カーペット
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617