製品の公開
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
CREATION 55
    Gerflor

    CREATION 55

    Google翻訳”,

    製品デザイン

    • XL 厚板 1,5m & XL タイル 1m x 1m : モダンな床
    • クリスタルウェアレイヤー:オーセンティックルック
    • 高精細なデザインと構造化されたエンボス : 超リアル
    • 4 面取りエッジ : タイル & 厚板効果
    • ProtecShield™ : 自然な外観

    インストールとメンテナンス

    • 強化された耐スクラッチ性と耐汚染性を備えた ProtecShield™ : お手入れが簡単
    • 接着剤: プロのインストール
    • 自動接着音響下地層で設置可能 Smartfix 16 dB : 遮音
    • 小板 : ヘリンボーン設置用
    • Emboss In Register : ウルトラリアリズム
    • MyCreation 55 を使用したデジタル プリント : 唯一の制限はあなたの想像力です
    • すべてのテクノロジーで利用可能な 30 のコア デザイン: インストールを気にせずに装飾を選択

    市場への応用

    • European class 33 : 商用アプリケーションに最適

    持続可能性

    • 100% リサイクル可能、リサイクル コンテンツの 35% : 資源の保護
    • TVOC < 10 マイクログラム/m3 : 最高の室内空気質
    • 100% リーチ、フタル酸フリー、ホルムアルデヒドフリー: 健康と安全

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Construction:

      1. PROTECSHIELD™ => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • XL planks 1,5m & XL tiles 1m x 1m for modern floor
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish 
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • ProtecshieldTM surface  surface treatment for a natural look

       Installation & Maintenance

      • ProtecshieldTM surface  surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay 
      • Can be installed with auto adhesive acoustic underlayer Smartfix 16 dB for additional sound insulation
      • Small planks available for herringbone installation for contemporary interiors
      • Realistic emboss in wood and mineral decors 
      • Digital Print MyCreation 55 services available for unique floor schemes 
      • 30 core designs available for all technologies

      Market application

      • European class 33 ideal for semi-contract commercial applications
      • Popular choice in Retail, Education, Offices, Public Buildings

      Sustainability

      • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
      • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
      • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    技術仕様
    • Unique refGER-CREA-55
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes