製品の公開
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
Mipolam Cosmo
    Gerflor

    Mipolam Cosmo

    Google翻訳”,

    MIPOLAM COSMOは、厚さ2mm、重量≤3000gの2mシートに均一にカレンダー加工およびプレス加工されたビニールフローリングです。
    厚さ全体に色が付いた半指向性のデザインは、24のリファレンスで利用でき、マットな仕上がりになっています。
    このフローリングは、中程度から交通量の多いエリアに適しており、床と壁の接合部、角度、および溶接処理を容易にします。
    フローリングには、UVレーザー架橋によって得られた特許取得済みの表面処理であるEvercare™が装備されており、ベタジン、エオシン、ハイドロアルコール溶液などのヘルスケア環境で使用される主な製品に対して最高の耐薬品性を提供し、フローリングのメンテナンスを容易にし、長持ちさせます。
    この処理により、製品の寿命全体にわたってアクリルエマルジョンを塗布する必要がなくなります。
    45%の鉱物、22%の無尽蔵の材料、少なくとも25%のリサイクルされた100%管理された材料で構成されています。ホルムアルデヒド、重金属、CMR 1&2またはvPvB(非常に持続的で非常に生体内蓄積性)またはPBT(持続性、生体内蓄積性、毒性)がなく、REACHに準拠しています。
    28日後のCOV排出量(ISO 16000-6)は、10μg/ m3未満の検出レベルを下回っており、この製品はA +(最高クラス)に分類されます。
    必要に応じて、MIPOLAMCOSMOはフタル酸エステルを含まずに入手できます。
    フローリングは静水圧(<2kV)で、残りのくぼみは≤0.02mmです。
    フローリングは、交通量の多いエリアとBfl-s1の耐火性に適したグループPの耐摩耗性です。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Commercial flooring - Homogeneous

      P Group => High abrasion resistance
      Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance
      Palette of 24 semi-directionnal colours for freedom of design
      Modern surface with a matt finish
      TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality

    技術仕様
    • Unique refGER-HOM-MIP-COS
    • コレクションセットFlooring - Homogeneous
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)2
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品