製品の公開
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
Mipolam Elegance
    Gerflor

    Mipolam Elegance

    Google翻訳”,
    MIPOLAM ELEGANCE は、2m シートにプレスされた高 PVC 含有量の単層均質床材で、厚さ 2mm、重量 ≤ 2850g です。厚さ全体に色が付いている無指向性のデザインは、3D 効果 (33 のリファレンスすべてに純粋な PVC の透明な粒子) とマット仕上げを統合しています。この床材は、幅木張りやアングル、溶接を容易にする管理棟に推奨されます。床材には、UV レーザー架橋によって得られた最新の改良型ポリウレタン表面処理である Evercare™ が装備されています。この Evercare™ 処理は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどのヘルスケアで使用される化学製品の汚れを防ぎ、フローリングの耐久性を高めます。メンテナンス性に優れ、アクリル磨きの必要がない処理です。床材は少なくとも 25% のリサイクル成分で構成され、100% 管理されており、REACH に準拠しています。この床材は帯電防止 (<2kV)、静真菌性、静菌性があり、医療で使用される主要な化学製品に対して耐性があります (24 時間後にベタジンの影響はありません)。この製品は、値が ≤ 0.02 mm (EN 433) の残留圧痕に対して反応しません。 床材は EN 649 (34-43) に準拠しており、交通量の多いエリアと Bfl-s1 耐火性に適したグループ T 摩耗評価を備えています。揮発性有機化合物の生成物排出率は <10 µg/m3 (28 日後の TVOC ISO 16000-6) です。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • High performance homogeneous flooring suitable for heavy duty traffic, available in sheets Commercial flooring - Homogeneous T Group => Best abrasion resistance Exclusive and patented Evercare(R) surface treatment => easy maintenance, nox wax for life & high stain resistance Palette of 33 colours with 3D effect integrating high resistance particules (100% PVC) Modern surface with a matt finish TVOC after 28 days < 10µg/m3 => indoor air quality
    技術仕様
    • Unique refGER-HOM-MIP-EL
    • コレクションセットFlooring - Homogeneous
    • コレクションMipolam
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-05-26
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617