製品の公開
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
Taraflex Performance
    Gerflor

    Taraflex Performance

    Google翻訳”,

    スポーツフローリング - 教育施設およびレジャー施設。

    Taraflex® Performanceは、様々な分野の幅広いスポーツ用途にご指定いただける合成屋内スポーツフローリングです。最適な安全性と性能を備え、鮮やかなデザインで様々なエリアに最適です。

    Taraflex® Performance は、学校の体育館からトップクラスのスポーツ イベントまで、あらゆる種類のスポーツやレジャー活動を含むさまざまな用途に最適です。

    Dry-Tex™ システムで利用可能で、湿気のある床下のある新築に最適です。

    製品とデザイン

    • 高いパフォーマンスと安全性を実現するP2カテゴリー。クラブ、競技会、教育に最適。
    • 最適なパフォーマンスと安全性を実現するCXP-HDフォーム
    • 高い耐久性と優れた寸法安定性を実現するD-max構造
    • 独自のプロテクソルトリプルアクション表面処理により、滑りとグリップが最大限に向上し、メンテナンスが容易で、摩擦による焼けのない表面を実現
    • 床をカスタマイズするための、自然で鮮やかな色とデザインの豊富なパレット
    • さらにリアルになった新しい木製デザイン
    • MyTaraflexの革新的なサービスで、各スポーツホールをユニークに演出できます。

    インストール

    • 接着設置
    • Dry-Texシステム搭載

    市場への応用

    • クラブ、競技、教育に適したスポーツパフォーマンスと安全性の最適なバランス

    持続可能性

    • CO2排出量が少ないヨーロッパ製
    • 28日後のTVOCが100µg/m3未満であれば、室内空気質は良好です。
    • 健康と安全のために100% REACH & ホルムアルデヒドフリー
    • 100%リサイクル可能でセカンドライフを実現

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Good comfort and safety
      • P2 category
      • A strong expertise since 1947
      • Taraflex quality highest standards
      • 81% bio-based, mineral and recycled materials

      The reference in sports flooring, since 1976! Taraflex® is the NEW the champion of eco-design with 81% biocontent, mineral, and recycled materials

      • Installation Glue down 
      • Acoustic 21 dB
      • Fire rating Cfl-s1
    技術仕様
    • Unique refGER-SPOR-M-PERF
    • コレクションセットSport
    • コレクションTaraflex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2016-04-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ラミネート
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617