製品の公開
Colorette
Colorette
Colorette
    Gerflor

    Colorette

    Google翻訳”,
      98%天然成分を使用した高性能リノリウム床材ソリューション。独自のNeocare™表面処理により、優れた耐傷性と耐汚染性を実現し、ハードワークの多いコントラクト用途に最適です。

      商業用フローリング - リノリウムフローリング。
      リノリウム床の利点。
      製品とデザイン:
      • 強力で視覚的なインテリアのための、単色の背景に斑点模様のデザインが全体に施された幅広いコレクション
      • 98%が天然(バイオベースおよび鉱物)で、76%が急速に再生可能な素材で、最大40%がリサイクル素材です。
      • 明るく鮮やかな色彩と象嵌デザインで、長期間美しい外観を保ちます。
      • 革新的なNeocare™表面処理によりマットな仕上がりを実現
      • クラス最高のマイクロスクラッチと汚れ耐性、メンテナンスの容易さ、排出ガスゼロ
      • 衛生的で、抗菌活性(EN ISO 22196)および抗ウイルス活性(ISO 21702)を満たしています
      設置とメンテナンス:
      • 比類のないレベルの耐薬品性と耐汚染性を実現するNeocare™表面処理が施されています
      • 時間が重要となるプロジェクトに最適な、取り扱い、輸送、カット&コービングが簡単な柔軟な製品です。
      市場アプリケーション:
      • 優れた耐摩耗性と耐傷性を備え、優れた性能を発揮します。
      • 多忙な医療、教育、産業、その他の忙しい契約環境に適した多目的ソリューション
      • 優れた抗ウイルス性と抗菌性を備え、最適な衛生が求められる医療用途に最適です。
      持続可能性:
      • オーガニックフローリングソリューションのための98%天然(バイオベースおよびミネラル)成分
      • 資源の保全に貢献する、急速に再生可能な原料を76%使用
      • 最大40%のリサイクル素材を使用し、材料の寿命が尽きた時点で100%リサイクル可能
      • 28日後のTVOCが10マイクログラム/m3未満で、室内環境が非常に良好です。
      • REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
      • クレードル・トゥ・ゲートとクレードル・トゥ・クレードル・シルバーのCO2排出量ゼロ
      • 輸送時のCO2排出量を削減するためにドイツ製

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • Natural and bright designs
      • High traffic resistance
      • Outstanding stain resistance
    技術仕様
    • Unique refgerf-colorette
    • コレクションセットLinoleum
    • コレクションLinoleum
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアルリノリウム
    • 設計国フランス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes