製品の公開
Creation 40
Creation 40
Creation 40
Creation 40
    Gerflor

    Creation 40

    Google翻訳”,

    CREATION 40全体の厚さ

    • 2.00ミリメートル

    形式

    • 板
    • タイル
    • 時代を超えたデザインと最新のトレンド
    • PUR+マット表面処理
    • 超リアルな木材と鉱物
    • 掃除やメンテナンスが簡単
    • 優れた耐久性

    Creation 40 LVTコレクションは、中程度の通行量のある商業施設に最適です。リアルな木目調、ミネラル調、テキスタイル仕上げなど、現代的なデザインを取り揃えており、あらゆる建物のインテリアを引き立てます。ブティック、オフィス、公共施設、その他のコントラクト環境など、多忙な空間に最適です。設置

    • 接着する

    音響

    • 4dB

    滑り止め

    • R10

    インデント

    • ≤ 0.10 mm

    耐火性能

    • Bfl-s1

    分類

    • 23/32/41


    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Construction:

      1. PROTECSHIELD™ => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Residential Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • XL planks 1,5m & XL tiles 1m x 1m for a modern floor
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • ProtecshieldTM surface treatment for a natural look

      Installation & Maintenance

      • ProtecshieldTM surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay
      • Can be installed with auto adhesive acoustic underlayer Smartfix 16 dB for improved sound insulation
      • 30 core designs available for all technologies so you can choose your decor without worrying about the installation

      Market application

      • European class 23 – 32 - 41 that is ideal for residential and contract applications

      Sustainability

        • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
        • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
        • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    技術仕様
    • Unique refgerf-crea40
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes