製品の公開
Marmorette
Marmorette
Marmorette
    Gerflor

    Marmorette

    Google翻訳”,
    • 98% が天然素材 (バイオベースおよびミネラル)、76% が急速に再生可能な素材で作られています
    • 最大 40% のリサイクルコンテンツ
    • Blue Angel、M1、Floorscore、Cradle to Cradle Certified™ Silver など、多くのエコラベルによって認定された製品
    • 独自の Neocare™ 表面処理: クラス最高の微小傷や汚れに対する耐性、メンテナンスの容易さ、排出ガスなし
    • 衛生特性 : 抗菌活性 (EN ISO 22196) および抗ウイルス活性 (ISO 21702)
    • 市場で最も幅広い範囲: 64 色

    Gerflorに連絡する

    技術仕様
    • Unique refgerf-marmorette
    • コレクションセットLinoleum
    • コレクションLinoleum
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルリノリウム
    • 副マテリアルリノリウム
    • 設計国フランス
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
    • IFC分類建物エレメント
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes