製品の公開
Marmorette LCH Neocare
Gerflor

Marmorette LCH Neocare

Google翻訳”,
  • 散逸特性が必要な環境向け。
  • 98% が天然素材 (バイオベースおよびミネラル)、76% が急速に再生可能な素材で作られています
  • 最大 40% のリサイクルコンテンツ
  • Blue Angel および Floorscore 認定
  • 独自の Neocare™ 表面処理: クラス最高の微細な傷や汚れに対する耐性、メンテナンスの容易さ、排出ガスなし
  • 衛生特性 : 抗菌活性 (EN ISO 22196) および抗ウイルス活性 (ISO 21702)
  • 垂直抵抗 (EN 1081): 1x10⁶ ≤ R ≤ 1x10⁸

Gerflorに連絡する

技術仕様
  • Unique refgerf-marmorette-lch
  • コレクションセットLinoleum
  • コレクションLinoleum
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2023-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルリノリウム
  • 副マテリアルリノリウム
  • 設計国フランス
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes