製品の公開
Uni Walton
Gerflor

Uni Walton

Google翻訳”,
  • 98% が天然素材 (バイオベースおよびミネラル)、76% が急速に再生可能な素材で作られています
  • 最大 40% のリサイクルコンテンツ
  • Blue Angel、M1、Floorscore、Cradle to Cradle Certified™ Silver など、多くのエコラベルによって認定された製品
  • 独自の Neocare™ 表面処理: クラス最高の微小傷や汚れに対する耐性、メンテナンスの容易さ、排出ガスなし
  • 衛生特性 : 抗菌活性 (EN ISO 22196) および抗ウイルス活性 (ISO 21702)
  • 建築家が絶賛したデザイン

Gerflorに連絡する

仕様
  • Installation

    • Glue down

    Acoustic

    • 5 dB

    Slip resistance

    • R9

    Indentation

    • ≤ 0.11 mm

    Fire rating

    • Cfl-s1

    Classification

    • 23/34/43
技術仕様
  • Unique refgerf-uni-walton
  • コレクションセットLinoleum
  • コレクションLinoleum
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2023-02-24
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルリノリウム
  • 副マテリアルリノリウム
  • 設計国フランス
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
  • IFC分類建物エレメント
  • UNSPSC名称Flooring
  • UNSPSC301617
  • Uniclass2015コードSs_30_42
  • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
  • MasterFormat 2014 コード09 60 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
  • OmniClassNumber23-15 17 00
  • OmniClassタイトルFloor Coverings
  • UniFormatIIコードC3020
  • UniFormatIIタイトルFloor Finishes