製品の公開
HS66-Series DR2RB
Getinge

HS66-Series DR2RB

Google翻訳”,
大容量と費用対効果を組み合わせるように設計された滅菌器大容量と費用対効果を組み合わせた、どこでも利用できる最もコンパクトで用途の広い病院用滅菌器。中央滅菌処理/CSSDおよびOR/使用場所滅菌処理/TSSU、および実験室などのために特別に設計されています。独創的なモジュラー構造のおかげで、Getinge HS66シリーズ滅菌器は297〜910リットルの範囲の容量で優れた柔軟性を提供します(10.5〜31.9 cu.ft.)この範囲の高真空、マイクロプロセッサ制御の滅菌器のすべての圧力容器は、お住まいの国の当局の仕様に従って製造されており、世界で最も厳しい品質と安全性の基準を満たしています。
技術仕様
  • Unique refHS6617TDR2RB
  • コレクションセットHealthcare
  • コレクションSteam Sterilizers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-05-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)672
  • 幅(mm)672
  • 奥行き(mm)1700
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56