製品の公開
ProPEX Brass Male Threaded Adapters

ProPEX Brass Male Threaded Adapters

Google翻訳”,
ProPEX® オスネジアダプタは、Uponor PEX パイプをオス NPT ネジに接続し、水暖房および冷房システムで使用します。アダプタの一方の端は、Wirsbo hePEX™ チューブに接続するための Uponor ProPEX 継手を使用して製造されており、もう一方の端はメスネジ接続に適合するように製造されています。これらのアダプタは、土壌に直接埋め込むことはできません。注: 飲料水としては使用できません。注: 記載されている温度および圧力定格は、静水定格です。住宅用温水 (DHW) および DHW 再循環設備では、ASTM F2023 に従い、動作条件が 80 psi (5.5 bar) で 140°F (60°C) を超えてはなりません。アプリケーション固有の温度および圧力定格に関する追加情報については、『Uponor PEX 配管システム設計および設置マニュアル』を参照してください。
仕様
  • Product #: Q4526375 | Q5521010 | Q5521075 | Q5521313 | Q5521515 | Q5522020 | Q5525050 | Q5527510 | Q5527575 | Q5527550

    Connection Type: ProPEX x MNPT

    Primary Material: Brass

技術仕様
  • Unique refProPEX-Brass-Male-Threaded-Adapters
  • コレクションセットUponor ProPEX
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-05-23
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国