製品の公開
ABS System Valves
GF Piping Systems

ABS System Valves

Google翻訳”,

セメントで固められたABSシステムは、空調技術などの低温での使用に最適です。 ABS製品は、60°Cから-50°Cの温度範囲での産業用アプリケーションに最もエネルギー効率の高いソリューションの1つを提供します。熱伝導率が低いため、システムのエネルギー効率が向上し、環境目標の達成が容易になります。さらに、セメント接合技術により、設置が簡単、迅速、安全になります。

ダウンロードファイルは次のもので構成されています。

  • 3方向ボールバルブタイプ285、185、188、543
  • アングルシートチェックバルブタイプ303
  • ボールバルブタイプ127、179、183、230、234、546 Pro
  • バタフライバルブタイプ140、240、243、244、567、578
  • チェックバルブタイプ561、562
  • DIASTAR Six、Ten、TenPlus
  • ダイヤフラムバルブ514、515
  • ラインストレーナタイプ305
  • 換気およびブリードバルブタイプ591、595

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Water Treatment
    • Food & Beverage / Cooling
    • Marine
    • Building Technology

    Main Advantages:

    • Low operational energy loss
    • High impact strength even at low temperatures
    • Halogen free

技術仕様
  • Unique refABS-System-Valves
  • コレクションセットABS Piping System
  • コレクションABS System Valves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-12
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ