製品の公開
PROGEF Standard Pneumatic Ball Valves
GF Piping Systems

PROGEF Standard Pneumatic Ball Valves

Google翻訳”,

この非常に耐性の高いシステムは、幅広いソリューションのバリエーションから、産業用アプリケーション向けの多数のソリューションを提供します。 PROGEF Standard製品は、高応力亀裂耐性に加えて、80°Cまでの圧力、摩耗、腐食、および温度耐性を提供します。ポリプロピレンシステムの耐久性は、大きな経済的利益を保証します。均一な材料構造により、最適な溶接性と耐熱歪み性も提供されます。

GF Piping Systemsシリーズのボールバルブは、あらゆるアプリケーションにソリューションを提供します。非常に要求の厳しいプロセスでも、要件に最適なバルブを見つけることができます。ユーザーフレンドリー、正確、信頼性、柔軟性、安全性–これらの機能は当社の製品で最初に登場します。 GF Piping Systemsの空気圧ボールバルブは、プロセスをより効率的にし、メンテナンスコストを削減するのに役立ちます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Chemical industry

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life


技術仕様
  • Unique refPROGEF-Standard-Pneumatic-Ball-Valves
  • コレクションセットPP Industrial Piping System
  • コレクションPP Standard
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.7 4.7 (37)