製品の公開
Double-See® Double Containment
GF Piping Systems

Double-See® Double Containment

Google翻訳”,

Double-Seeは、すばやく簡単に設置でき、パイプ、フィッティング、ターミネーションフィッティング、クロージャーカップリング、リーク検出、および封じ込めボックスの完全な選択で利用できます。 Double-SeeはPVCおよびCPVCで利用できます。いずれかの材料は一次または二次(PVCxPVC、CPVCxPVC、PVCxCPVC、CPVCxCPVC)であり、透明PVCは常に封じ込めパイプのオプションです。システムサイズのオプションは、½”×2”から6”×10”の範囲で、事実上すべてのメディアフロー要件を満たします。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Water and waste water treatment
    • Chemical processing, delivery and dosing
    • Microelectronics
    • Metal plating and surface finishing
    • Life Sciences

    Main Advantages:

    • Revolutionary closure coupling design for practical compliance with ASME B31.4
    • Innovative centralizer design for thermal expansion compensation
    • Broad use of vinyl materials and ease of installation
    • Pipe cut-length guidance system for easy installation
    • Double containment installation is fast and easy
    • Factory assembled and 100% tested fittings
    • Extensive standard part selection
    • Customer fabrications and pipe spooling available
    • Provides for chemical and effluent water process transfers
    • Improves safety by eliminating chemical interaction with employees
    • Multiple leak detection options
    • Double-See can be applied in either above or below-ground applications
技術仕様
  • Unique refDouble-See
  • コレクションセットDouble Containment System
  • コレクションDouble Containment System
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVC
  • 副マテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ