製品の公開
PVC-C Manual Ball Valves
GF Piping Systems

PVC-C Manual Ball Valves

Google翻訳”,

0°Cから80°Cの温度範囲でのアプリケーション向けのセメントPVC-Cシステム。この耐食性システムは、攻撃的なアプリケーションで耐久性と最大の安全性を提供します。 PVC-Cは、乳酸や酸などの攻撃的な媒体が高温で輸送される場合は常に使用されます。たとえば、化学、製紙、パルプ産業、金属処理、マイクロエレクトロニクス製造などです。

GF Piping Systemsシリーズのボールバルブは、あらゆるアプリケーションにソリューションを提供します。非常に要求の厳しいプロセスでも、要件に最適なバルブを見つけることができます。ユーザーフレンドリー、正確、信頼性、柔軟性、安全性–これらの機能は当社の製品で最初に登場します。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Aggressive media

    Main Advantages:

    • Every ball valve is leak-tested in production
    • Easy to install due to compatibility with all piping components
    • Precision engineering and high quality standards guarantee maximum operational safety and a long service life

技術仕様
  • Unique refPVC-C-Manual-Ball-Valves
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションValves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (12)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.7 4.7 (37)