製品の公開
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
Harvel Industrial Schedule 80 PVC
    GF Piping Systems

    Harvel Industrial Schedule 80 PVC

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    Harvel®IndustrialSchedule80PVCは、均一な特性を備えた非常に一貫した品質を示し、設置業者と製造業者のどちらにも好まれる選択肢となっています。 Harvel®IndustrialSchedule80PVC配管システムは、配管用途に望ましい独自の物理的特性を備えたPVCコンパウンドのカスタムブレンドから製造されています。 Harvelの工業用PVCスケジュール80配管は、化学および繊維産業、水処理、真空ラインで一般的に見られるさまざまな用途、温度および圧力要件に対応できます。

    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • Chemical delivery
      • Potable water systems
      • Irrigation
      • Water and waste water treatment
      • Agriculture
      • Industrial applications involving corrosive fluid transfer
      • Process cooling water
      • Vacuum lines
      • Waste collection

      Main Advantages:

      • Outstanding chemical resistance
      • Superior flow characteristics
      • Low cost of ownership
      • Maintenance free service
      • PVC can operate at temperatures up to 140°F (60°C)
      • Various pressure ratings (120 PSI to 1230 PSI)
      • Excellent physical properties and flammability characteristics
    技術仕様
    • Unique refSchedule-80-PVC
    • コレクションセットPVC-U Industrial Piping System
    • コレクションSchedule 80
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ