製品の公開
Fuseal 25/50 PVDF
GF Piping Systems

Fuseal 25/50 PVDF

Google翻訳”,

Fuseal25 / 50™PVDF(ポリフッ化ビニリデン)配管システムは、炎と煙の考慮が必要で、UL723 / ASTM E84リストが必要な、過酷な熱(高温)、化学環境にさらされる排水、廃棄物、およびベントのアプリケーションに適しています。 Fuseal25 / 50™PVDF配管システムは、腐食性廃棄物排水、廃棄物ベント(DWV)配管システムの還気プレナム内の配管システムに以前関連していた多くの問題を解消します。 PVDFコンパウンドは、UL723 / ASTM E84試験方法に従って試験した場合、幅広い化学的耐性、熱安定性、25未満の火炎伝播定格、および50未満の発煙定格を提供します。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Corrosive Waste Drainage for return air plenums
    • Corrosive Waste Drainage at elevated temperatures
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage

    Main Advantages:

    • Can withstand intermittent temperatures up to 284°F (140°C)
    • UL certified to be installed in air plenum areas due to its flame and smoke retardance
    • Outstanding chemical and corrosion resistance
    • Maintenance-free service with low installation cost
    • Electrofusion joints
    • Easy to operate electrofusion machines


技術仕様
  • Unique refFuseal-25-50-PVDF
  • コレクションセットWaste Piping Systems
  • コレクションFuseal
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVDF
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水