製品の公開
Fuseal Squared PP
GF Piping Systems

Fuseal Squared PP

Google翻訳”,

FusealSquared™二重封じ込め配管は、二次封じ込めが必要または望まれる腐食性廃棄物輸送システムに理想的な選択肢です。 FusealSquared™を備えたGFPipingSystemsは、腐食性化学物質を処分するための二重封じ込め配管システムを提供します。アプリケーションに応じて、システムは難燃性または非難燃性のバージョン(PPFRおよびPPNFR)で利用できます。標準の壁の厚さにより、FusealSquared™は地下用途に最適です。簡単な接続手順のおかげで、パイプは設置中に簡単に結合できます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Double-contained Corrosive Waste Drainage
    • Life Sciences
    • Chemical Process Industry
    • Food and Beverage

    Main Advantages:

    • Outstanding chemical and corrosion resistance
    • Electrofusion joints
    • Maintenance-free service with low installation cost
    • Can withstand intermittent temperatures up to 212°F (100°C)


技術仕様
  • Unique refFuseal-Squared
  • コレクションセットWaste Piping Systems
  • コレクションFuseal
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 排水
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
類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (8)
5つ星のうち4.6 4.6 (17)
5つ星のうち4.3 4.3 (7)