製品の公開
IR PVC-U
GF Piping Systems

IR PVC-U

Google翻訳”,

新しく導入された IR PVC-U システムは、化学処理部門および水処理用途向けの画期的なソリューションです。新しい IR PVC-U システムは、GF Piping Systems の 2 つの専門分野を組み合わせて、PVC-U 配管システムの遺産と市場をリードする赤外線溶接機を結び付けます。セメント固着を解消すると同時に、耐薬品性を向上させます。

GF Piping Systems は、流体の安全で持続可能な輸送を可能にする、世界をリードするフロー ソリューション プロバイダーです。同社は、プラスチック配管システムとシステム ソリューションに加えて、すべてのプロジェクト フェーズでのサービスを専門としています。 Georg Fischer AG の一部門であり、スイスのシャフハウゼンに本社を置いています。

仕様
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry
    • Water Treatment

    Main Advantages:

    With the IR PVC-U system, we create a new level of process reliability and security:

    • Integrated process and quality control
    • With the automated process control, the same parameters (e.g. temperature, fusion time, cooling time, etc.) are applied in every fusion. The welding process guarantees permanent control and monitoring and thus consistent joint quality throughout.

    • Improved Chemical Resistance
    • The material formulation specially developed by GF offers outstanding chemical resistance. This PVC-U material can withstand demanding conditions, particularly during the transport of aggressive media, such as acids, bases and salts. Combined with the infrared fusion technology the IR PVC-U System is perfectly suited for applications in the most demanding conditions.

    • Automated process documentation
    • Due to the controlled process sequence, a documentation of the welding process is integrated, which allows an easy traceability of the welding. With the included printer, the machines allow a label to be attached to each weld. In addition, the data of each weld is stored by the machine, which ensures clear identification and traceability.

技術仕様
  • Unique refir-pvc-u
  • コレクションセットIR PVC-U Industrial Piping System
  • コレクションPipe & Fittings & Valves
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2023-04-25
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルビニール
  • 副マテリアルPVC
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ