製品の公開
JRG Coral Force
GF Piping Systems

JRG Coral Force

Google翻訳”,

住宅用のJRGコーラルフォース石灰石保護装置は、自然のバイオミネラリゼーション、つまり溶解した石灰から最小の石灰結晶への制御された変換に基づいています。飲料水中の石灰は、パイプ、付属品、給湯器に悪影響を与える可能性があります。 JRGコーラルフォースは、飲料水の水質に影響を与えない効果的な天然石灰岩保護装置であることが証明されています。使用された触媒顆粒のおかげで、バイオミネラリゼーションは溶解したカルシウムイオンと炭酸イオンを小さな石灰結晶に変換し、システムから簡単に洗い流されます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Single-family and multi-family homes

    Main Advantages:

    • No salt or other chemicals are added to the drinking water
    • The drinking water system is protected because the bound lime (biomineralization) is safely flushed out
    • Hygienic safety is provided through daily thermal disinfection
    • Evidence of effectiveness of 95 per cent according to the independent DVGW certification under the terms of worksheet W512 / 510
    • Low maintenance; catalyst granules need only be replaced at 5-year intervals
技術仕様
  • Unique refJRG-Coral-Force
  • コレクションセットBuilding Technology devices
  • コレクションLimescale protection device
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他
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
類似製品