製品の公開
PPro-Seal™ Natural PP
PPro-Seal™ Natural PP
    GF Piping Systems

    PPro-Seal™ Natural PP

    5つ星のうち4.84.8(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    PPro-Seal™NaturalPPは、使いやすく、取り付けが速く、耐薬品性と耐食性に優れた、純粋で耐久性があり堅牢な製品です。 PPro-Seal™PPは、純度が必要なだけでなく、不可欠な配管システムでの使用に最適です。清浄度を維持し、汚染を防ぐために、すべてのPPro-Seal™パイプ、バルブ、およびフィッティングは、製造元で特別に梱包されています。すべての熱可塑性製品と同様に、PPro-Seal™は錆びたり、穴が開いたり、はがれたり、腐食したりしません。電気分解の影響を受けず、何年にもわたってメンテナンスや漏れのないサービスを提供します。また、非常に頑丈です。

    GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

    仕様
    • Main Applications:

      • Lab Grade DI water
      • Reverse osmosis systems
      • Life Sciences
      • Chemical process industry
      • Food and Beverage

      Main Advantages:

      • Excellent chemical and corrosion resistance
      • Impact-resistant
      • Simple installation procedure
      • Electrofusion and threaded fittings offering
      • Low installation costs
      • Easy to operate electrofusion machines
    技術仕様
    • Unique refPPro-Seal_Natural
    • コレクションセットEngineered Piping System
    • コレクションPPro-Seal Natural PP
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2020-08-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ