製品の公開
PVC-C
GF Piping Systems

PVC-C

5つ星のうち4.34.3(12 レビュー)
Google翻訳”,

0°Cから80°Cの温度範囲でのアプリケーション向けのセメントPVC-Cシステム。この耐食性システムは、攻撃的なアプリケーションで耐久性と最大の安全性を提供します。 PVC-Cは、乳酸や酸などの攻撃的な媒体が高温で輸送される場合は常に使用されます。たとえば、化学、製紙、パルプ産業、金属処理、マイクロエレクトロニクス製造などです。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Applications up to 80°C

    Main Advantages:

    • Good chemical resistance • Application in the higher temperature range
    • Flame-retardant and self-extinguishing
    • Serves many industrial applications

技術仕様
  • Unique refPVC-C
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションPipe & Fittings
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ