製品の公開
SeaCor CPVC
GF Piping Systems

SeaCor CPVC

5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
Google翻訳”,

白、黒、灰色の水システム用の最初の米国沿岸警備隊タイプの承認済みプラスチックパイプシステム。 SeaCor®配管システムは、白、黒、灰色の水システムだけでなく、海洋環境でのベントアプリケーションにも特に適しています。 SeaCorは、煙、毒性、および表面可燃性規制に関するFTP規制に準拠しており、米国沿岸警備隊およびカナダ運輸省によって承認されています。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Marine

    Main Advantages:

    • Corrosion-resistand
    • Low weight - increases the payload possibilities for ships and saves energy during operation
    • Easy installation thanks two-step welding process
    • Temperature resistant up to 99° C (210° F)
技術仕様
  • Unique refSeaCor-CPVC
  • コレクションセットPVC-C Industrial Piping System
  • コレクションSeaCor CPVC
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-07-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル塩素化塩化ビニル樹脂(CPVC)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ