製品の公開
Silenta 3A Asia
GF Piping Systems

Silenta 3A Asia

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,

Silenta 3Aは、EN 1451、DIN 4109、およびDIN 4102のシステム標準に従って、非加圧家庭排水用に特別に配合および強化されたPP材料で作られた遮音3層土壌および廃水パイプシステムです。Silenta3Aは衝撃、耐久性、吸音性を必要とするすべての場所で高性能。システムの直径は40mmから200mmの範囲です。このシステムには、追加のアクセサリを備えたベースとフィッティングも含まれています。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Hospitals, houses, dwellings, apartments, hotels etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


技術仕様
  • Unique refSilenta-3A-Asia
  • コレクションセットDrainage Building Technology
  • コレクション3A
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ

対応地域

アジア