製品の公開
Silenta Premium
GF Piping Systems

Silenta Premium

5つ星のうち4.84.8(21 レビュー)
Google翻訳”,

Silenta Premiumパイプは、高温および低温用の3層断熱材と酸性液体を備えており、生活排水の処理に適しています。 Silenta Premiumは、EN 1451、DIN4109、およびDIN4102のシステム標準に従って、生活排水の非圧力排出用に特別に開発されたSilentaPPで作られた3層下水管システムです。高温、低温、酸性の廃水に最適です。システムの頑丈さは、その耐衝撃性によって実現されます。システムの直径は58mmから200mmの範囲です。このシステムには、追加のアクセサリを備えたベースとフィッティングも含まれています。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • All kinds of waste water drainage systems of houses, residances, office buildings, conference halls, schools, colleges, libraries, social centers, private course centers etc.
    • Restaurants, industrial kitchens.
    • All underground drainage systems between the building and the main pipeline.
    • Sustainable / green buildings
    • Waste gas transfer in industrial areas
    • Industrial areas (short and long-term use)
    • Hot/cold water and acidic liquid Transfers.

    Main Advantages:

    • Excellent sound insulation
    • Easy installation
    • Resistant to domestic and industrial waste water
    • Resistant to high temperature applications
    • Great alternative to cast iron
    • Corrosion resistant
    • Long service life - even under harsh condition


技術仕様
  • Unique refSilenta-Premium
  • コレクションセットDrainage Building Technology
  • コレクションPremium
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルポリプロピレン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ