製品の公開
Silenta Extreme
GF Piping Systems

Silenta Extreme

5つ星のうち4.54.5(19 レビュー)
Google翻訳”,

Silenta Extreme は、新しい PP ベースのハロゲンフリー、耐火性 [B-s1, d0] および遮音性 [18 dB(A)] の土壌、廃水、および排水配管システムで、特に開発および製造されているのは、改良された機能と構造により、建物の安全性と快適性を向上させる最高のテクノロジー。

ハロゲンフリーのため、火災時に有毒ガスや致死ガスを発生しません。

EN 1451、EN 13501、DIN EN 14366 規格の要件に従って、最新世代の多層ポリプロピレン技術で製造されています。

GF Piping Systems は、流体の安全で持続可能な輸送を可能にする、世界をリードするフロー ソリューション プロバイダーです。同社は、プラスチック配管システムとシステム ソリューションに加えて、すべてのプロジェクト フェーズでのサービスを専門としています。 Georg Fischer AG の一部門であり、スイスのシャフハウゼンに本社を置いています。

仕様
  • Main Applications:

    • All soil and waste water drainage systems inside the buildings
      • Office buildings, conference halls etc.
      • Schools, libraries, hospitals, hotels, houses
      • All underground drainage systems between the building and the main pipeline
      • Rainwater systems
      • Sustainable / green buildings
      • Industrial areas (short and long-term use)

      Main Advantages:

      • Halogen-free structure
      • Zero toxicity, no emission of poisonous and lethal gases in case of fire
      • Fire resistant with B-s1; d0 fire classification
      • Soundproof multilayer structure with 18dB(A) noise level at 4 l/s flow rate
      • High impact resistance
      • Excellent corrosion resistance and long service life
      • Superior chemical resistance
      • Smooth inner surface, no incrustations
      • High temperature resistant up to 97 °C
      • UV protected external layer
      • 100% recyclable, and environmental-friendly
      • Easy installation and application


    技術仕様
    • Unique refSilenta-Extreme
    • コレクションセットDrainage Building Technology
    • コレクションExtreme
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2022-12-23
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ