製品の公開
SYGEF ECTFE Pipe & FIttings
GF Piping Systems

SYGEF ECTFE Pipe & FIttings

5つ星のうち4.44.4(12 レビュー)
Google翻訳”,

ECTFEシステムは、高圧および高温下で高濃度の媒体を安全かつ効率的に輸送するための最適なソリューションです。非常に優れた材料抵抗により、アプリケーションでのシステムの耐用年数が最大化されます。すべてのSYGEFECTFEコンポーネントは、絶対的な信頼性を保証しながら、非常に優れた耐食性と耐透過性を提供します。高いプロセス圧力と温度の下で高濃度の媒体を使用しても、システムは最大の耐用年数で最高の耐薬品性を誇ります。これにより、サービスと中断のコストを最小限に抑えることができます。高性能原料により、-75°C〜130°Cの温度範囲で使用できます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Chemical Process Industry (CPI)
    • Water Treatment (WT)
    • Microelectronics (ME)

    Main Advantages:

    • Maximum safety thanks to automated IR welding technology
    • Maximum reliability is achieved even with highly concentrated chemicals such as H2SO4
    • Long service life thanks to excellent chemical and temperature resistance
    • High pressure and flow characteristics due to optimum wall thickness ratio to nominal diameter

技術仕様
  • Unique refSYGEF-ECTFE
  • コレクションセットECTFE Industrial Piping System
  • コレクションECTFE
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルECTFE [エチレン・クロロトリフルオロエチレン]
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ