製品の公開
SYGEF Plus Pipe & Fittings
GF Piping Systems

SYGEF Plus Pipe & Fittings

Google翻訳”,

PVDF-HPシステムは、高い機械的および化学的耐性を提供します。 ISOクラス5(100)のクリーンルーム条件下でのすべてのコンポーネントの独自の製造と、すべての製品の二重包装のおかげで、お客様の施設に到着するまで、絶対的な純度が保証されます。すべてのSYGEFPlusコンポーネントは、比類のない品質特性を特に特徴としています。最先端のISOクラス5(100)クリーンルーム生産と二重包装により、最高レベルの純度が保証されます。継続的な改善のおかげで、表面粗さに関するSEMIF57規格の品質要件をはるかに超えています。 CAQシステムと定期的な浸出試験を使用したシームレスな品質保証により、100%のトレーサビリティが保証されます。

GF Piping Systemsは、世界をリードするフローソリューションプロバイダーであり、流体の安全で持続可能な輸送を可能にします。同社は、プラスチック配管システムとシステムソリューションに加えて、すべてのプロジェクトフェーズでのサービスを専門としています。ジョージフィッシャーAGの一部門であり、本社はスイスのシャフハウゼンにあります。

仕様
  • Main Applications:

    • Microelectronics (ME)
    • Pharmaceutical and Life Sciences (LS)

    Main Advantages:

    • Highest purity requirements met thanks to 100% monitored processes
    • Proven quality
    • Incomparable product properties
    • Excellent resistance

技術仕様
  • Unique refSYGEF-Plus
  • コレクションセットPVDF Industrial Piping System
  • コレクションPlus Pipe & Fittings
  • タイプショーケース(モデル)
  • 公開日2020-06-17
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルPVDF
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - パイプ
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
類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (9)
5つ星のうち4.7 4.7 (12)
5つ星のうち4.7 4.7 (37)