製品を公開する
Edge 10
Ghidini Lighting

Edge 10

Google翻訳,
高レベルの視覚的快適性を特徴とする非常に低いくぼみの深さで天井にくぼむ一連の線形固定具。さまざまな長さでご利用いただけます。光学系とパワーの幅広い利用可能性のおかげで、外部および内部アプリケーションの照明用に設計されています。ボディとディフューザークロージャーキャップは、ナノボンデライト処理を施した耐酸化性の高いアルミニウム合金で構成され、テクスチャード加工されたポリエステル粉末塗料で仕上げられているため、大気中の物質や紫外線に耐性があり、長年にわたって最大限の保護を保証します。シリコンガスケットは、すべての動作および温度条件で最大のシーリングを保証します。超透明な強化ナトリウムカルシウムガラスディフューザーは、最大の光透過率を保証し、シルクスクリーンの縁取りで仕上げられています。この製品は、アルモニックスチールを使用したスプリングシステムのおかげで、あらゆる種類の吊り天井または吊り天井に簡単に設置できます。
技術仕様
  • 固有参照番号GH1993
  • 製品ファミリEdge
  • 製品グループDownlights - Ceiling recessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-02-25
  • 版番号1
関連
  • 主要素材アルミニウム
  • 副素材アルミニウム
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC 名称Lighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSC コード3911
  • Uniclass 2015 コードEF_70_80
  • Uniclass 2015 説明Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClass 番号23-35 47 11
  • OmniClass タイトルLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD5020
  • CSI UniFormat II タイトルLighting & Branch Wiring