製品の公開
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs
    Giantex

    Giantex Dining Table Set with Bistro Chairs

    Google翻訳”,

    Giantex 3ピースコンパクトダイニングセット:完全なセットで販売され、テーブル1脚と椅子2脚が含まれています。これにより、キッチンやダイニングルームに新しいスタイリッシュなファッションスタイルが加わります。

    頑丈で耐久性:プレミアムMDFとプレミアムスチール構造を備えたこのセットは、頑丈で耐久性があり、今後数年間持続します。

    スタイリッシュなデザイン:ワインを収納するための机の下のワインラック、省スペースのためのスマートでコンパクトなデザイン。

    快適な椅子:人間工学に基づいた背もたれが湾曲したアームレスチェア。通常の家庭用ワイプで簡単に拭き取ることができます。

    組み立てが簡単:家庭での組み立てが必要、組み立てられたテーブルの寸法:36'' x 24'' x 30.5''(LXWXH)、椅子の寸法:20.5'' x 17.5'' x 30.5''(LXDXH)、すべてのハードウェアが梱包されていますパッケージに含まれています。

    Amazon.comで紹介されているように

    #Giantex #DiningTable #DinningTable #BistroTable #WineRackTable

    仕様
    • Specifications

      Color: Black

      Material: MDF + steel tube

      Overall size of table: 36''x  24'' x 30.5''(L X W X H)

      Overall size of each chair: 20.5'' x 17.5'' x 30.5''(L X D X H)

      Weight capacity of table:110lbs

      Weight capacity of wine rack under table top: 44lbs

      Weight capacity of each chair: 220lbs

      Net weight: about 39 lbs

      Package includes: 1 x Table; 2 x Chairs

       

    技術仕様
    • Unique refGiantex-Dining-Table-Set-with-Bistro-Chairs
    • コレクションセットDining Table
    • コレクションSet
    • タイプドキュメント(参考)
    • 公開日2019-03-15
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルMDF
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 23 00
    • OmniClassタイトルResidential Furniture and Equipment

    対応地域

    北米