製品の公開
自動ドアをスライディング(フルガラス) - バイ - 別れ - サイドパネル付き - 壁に -  SL / PSF
自動ドアをスライディング(フルガラス) - バイ - 別れ - サイドパネル付き - 壁に -  SL / PSF
    Gilgen Door Systems

    自動ドアをスライディング(フルガラス) - バイ - 別れ - サイドパネル付き - 壁に - SL / PSF

    今日のアーキテクチャはますます透明なソリューションを求めています。当社の自動システムでもスライドして表示駆動装置なしでドアを回転させることができます。
    仕様
    • 自動、全ガラススライドドアのインストール ギルゲン自動、全ガラススライドドアのインストール Gilgenの自動スライドドアのインストール、ギルゲンPSFプロファイルシステムと組み合わせてドア駆動ユニットをスライドEN 16005及びDIN 18650.ギルゲンSLに準拠するためにTÜV-試験。 エレガントな統合、スライドドア駆動ユニットに、すべての作動部品、センサ素子とリーフプロファイル。タッチスクリーンディスプレイとデジタル制御ユニット。自動反転及び停止機構を備えた電子制御ユニットは、ギャップハザード検出を提供します。バス構成、または従来の配線システムを介して接続するのに適し。ノイズ絶縁/振動減衰駆動システム。低ノイズ歯付きベルト。逆圧ローラとキャリッジを実行して、高さ/深さ調節可能 ()100mmのドライブケースの高さ ()140ミリメートルドライブケースの高さ ドライブケースカバー 標準:機械ホールドオープンシステムと落下防止と容易にサービスおよび保守アクセス用に設計されたヒンジ型アルミニウム駆動部カバー、。 オプション: 偽天井に()のインストール:以下から除去することができるロバストなアルミニウム被覆。ドライブケースは完全に偽の天井に統合されています。 ロックシリンダーで被覆()ロック可能なドライブケース ドアの葉と固定サイドパネル クリア高さ(mm):.........。 クリア幅(ミリメートル):.........。 システム構成: ()シングル葉、左利き ()単一の葉、右利き ()バイ別れ サイドパネル: ()は、固定サイドパネル(単数または複数)と ()サイドパネルなし オプション: 幅木ボードと()ドアの葉 幅木ボードと()サイドパネル(S) ギルゲンPSF葉のプロファイルシステム すべてのガラスのドアの葉とサイドパネルは、最大の透明性を提供します。 ガラスを確実に上部水平葉プロファイルに接着剤で取り付けられます。ドライブユニットに上位葉プロファイルの統合は、全ガラスのデザインを強化します。いずれかのESG(焼戻し安全ガラスまたはVSG(積層安全ガラス)。最新、永久接着剤技術の使用として利用できる10ミリメートル厚のガラスが離れVSG / TVGガラスや掘削の必要としません。 ガラスの種類:..................。 (ESG又はVSG)/ガラス厚さ10mm 表面処理 ()RALカラーのパウダーコーティングされました:... .. ()NCSカラーでパウダーコーティングされました:... .. ()アルミニウム、自然な陽極酸化仕上げE6 / EV1 ()アルミニウム、色の陽極酸化仕上げ。カラーコード:... .. 下ガイドレール ()横定点ガイド(標準) ()信頼性の高い動作と、余分な安定性のために、全長、フラッシュ型レールと、滑らかなステンレス鋼で作られており、床に埋め込まれました。ドアの葉は幅全体に案内されています。注:全長下ガイドウェイは、「幅木ボード」オプションと一緒にのみ使用可能です。 ドライブ/制御システムのオプション 非常口や救助アクセス ()冗長構成非常口や救助のアクセスで使用します。ギャップハザード検出と力制限に適用されるものを含む最新の標準このTÜVテストされた特徴の適合(EN 16005及びDIN 18650)。セーフティ・クリティカルな制御要素および構成要素は、EN ISO 13849-1に従ったパフォーマンスレベル「D」に準拠しています。 一つの操作のために設計された機械的エネルギーアキュムレータ(RUBA、CO 48)によって電源障害が発生した場合に()緊急開口、。 ()緊急時の動作モード 電源に障害が発生した場合、電池はさらに30〜60分間の動作を保証します。システムは、継続的に、それは緊急時に動作することを保証するために、バッテリの充電レベルを監視します。低充電状態の場合に、最終的なドアの移動(開閉)をプログラムすることができます。
    技術仕様
    • Unique refSliding_Door_PSF_Bi-parting_WithSidePanels_Onwall
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードSs_25_30_20_77
    • Uniclass2015詳細Sliding doorset systems
    • MasterFormat 2014 コード08 32 00
    • MasterFormat 2014 タイトルSliding Glass Doors
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors