製品の公開
自動折戸FFM
自動折戸FFM
    Gilgen Door Systems

    自動折戸FFM

    5つ星のうち4.34.3(30 レビュー)
    スペースに余裕がない状況のための快適なソリューションを提供します。 折りたたみは部屋を作ると同義です。設置スペースの最小値を必要としますが、自動ギルゲンFFM自動折り畳み式のドアがあなたの最大の隙間幅を提供します。
    仕様
    • FFM自動折りたたみドアのインストール ギルゲンFFM自動折りたたみドアのインストール ギルゲン自動折りたたみドアのインストールは、EN 16005およびDIN 18650に準拠するためにTÜV-テスト。 折りたたみ式のデザインは、スペースを節約します。ギルゲン自動折りたたみドアはあなたとの最大のアクセス幅を提供します 最小限のシステム寸法。 折り畳み機構及び全ての駆動系部品は、単一の筐体内に収容されています。 徹底的に試され、テストモジュールおよびサブアセンブリの使用は、最高の品質と信頼性を保証しています。 自動反転及び停止機構を備えた電子制御ユニットは、ギャップハザード検出を提供します。 ドライブケースの高さ200ミリメートル ドライブケースカバー 標準:機械ホールドオープンシステムと落下防止と容易にサービスおよび保守アクセス用に設計されたヒンジ型アルミニウム駆動部カバー、。 オプション: 偽天井に()のインストール:以下から除去することができるロバストなアルミニウム被覆。  ヘッダボックスは完全に偽の天井に統合されています。 ロックシリンダーで被覆()ロック可能なドライブケース ドアの葉 クリア高さ(mm):.........。 クリア幅(ミリメートル):.........。 システム構成: ( ) 四つ葉 ギルゲンFFM葉のプロファイルシステム 必要継手付属アルミニウムプロファイルから成るオールラウンドフレーム。捕捉防ぐためにドアの葉の間の壁とシールと接触してエッジを丸められたアルミニウムプロファイルを有します。 ガラスまたはアルミニウムプロファイル、必要な迅速かつ簡単に交換用ゴムシールとグレージング乾燥。 10ミリメートルと16ミリメートルの間の厚さで利用できるグラス。 ガラスの種類:..................。 /ガラスの厚さ:.........。 (10〜16ミリメートル) 表面処理 ()RALカラーのパウダーコーティングされました:... .. ()NCSカラーでパウダーコーティングされました:... .. ()アルミニウム、自然な陽極酸化仕上げE6 / EV1 ()アルミニウム、色の陽極酸化仕上げ。カラーコード:... .. ボトムガイドウェイ ()ドアの中心に固定された点ガイド ()完全長で、フラッシュ型レールが信頼性の高い動作のために、床に埋め込まれ、風圧と強制開口部に抵抗を増加させました。 ドライブ/制御システムのオプション 非常口や救助アクセス ()冗長構成非常口や救助のアクセスで使用します。ギャップハザード検出と力制限に適用されるものを含む最新の標準このTÜVテストされた特徴の適合(EN 16005及びDIN 18650)。セーフティ・クリティカルな制御要素および構成要素は、EN ISO 13849-1に従ったパフォーマンスレベル「D」に準拠しています。 ()緊急時の動作モード 電源に障害が発生した場合、電池はさらに30〜60分間の動作を保証します。システムは、継続的に、それは緊急時に動作することを保証するために、バッテリの充電レベルを監視します。低充電状態の場合に、最終的なドアの移動(開閉)をプログラムすることができます。  追加の制御要素 ()、例えば、ビル管理システムに確認応答するための電圧フリー出力 ()Gilgenのラジオ受信機及びGFUのハンドヘルドトランスミッタ ロック機構     システム依存の保持要素を有する折りたたみ点の()自動ロック、。  駆動ユニットの下部を介してアクセスマニュアルリリース機構 オプション: ()例えば、扉の位置とロック状態TUWE監視アラームシステムに接続するため。 壁掛け設置用()手動内部解放機構。 表面型/フラッシュ型ボックスで、フレームプロファイルに設置するように設計()手動内部解放機構 部屋への他のアクセスが存在しない状況で外部から()ロック可能な手動解除。  ()壁掛けインストールプロファイル  ()外部
    技術仕様
    • Unique refFolding_Door
    • コレクションセットAutomatic Folding Doors
    • コレクションFolding Door FFM
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2015-10-20
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1600
    • 奥行き(mm)250
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510