製品の公開
サイドパネル付き -   - 自動ドア(エネルギー消費効率RC2 / RC3)をスライディング - シングル壁に -  SL / PST-RC
サイドパネル付き -   - 自動ドア(エネルギー消費効率RC2 / RC3)をスライディング - シングル壁に -  SL / PST-RC
    Gilgen Door Systems

    サイドパネル付き - - 自動ドア(エネルギー消費効率RC2 / RC3)をスライディング - シングル壁に - SL / PST-RC

    減少開閉時間は、一般に、このようなエネルギーロスを減らし、空気交換の量を減少させます。
    仕様
    • 自動スライドドアのインストール - 断熱 強盗耐性RC 2 / RC 3 Gilgenの自動スライドドアのインストール - 断熱、防犯性RC 2又はRC 3 ギルゲン自動スライドドアのインストール、EN 16005およびDIN 18650に準拠するためにTÜV-テスト。 薄型と組み合わせてドア駆動ユニットをスライドギルゲンSLは、断熱 ギルゲンPST RCプロファイルシステム。 1.1の間で1.8 W / M2KのUD値を達成することができます。 満たしヨーロッパ慣らし防止規格EN 1627 - EN 1630。 全体としてのシステムは、(SIA 343に対応する)EN 16361に準拠するために試験されています。 すべての作動及びセンサコンポーネントのスライディングドア駆動部にエレガントな統合。 タッチスクリーンディスプレイとデジタル制御ユニット。自動反転及び停止機構を備えた電子制御ユニットは、ギャップハザード検出を提供します。バス構成、または従来の配線システムを介して接続するのに適し。 ノイズ絶縁/振動減衰駆動システム。 低ノイズ歯付きベルト。逆圧ローラとキャリッジを実行して、高さ/深さ調節可能。 金属板のシリーズとボルト止めインドライブケース内の要素は、オープンドア・レベリングによってで破壊しようとする試みを防止するように設計されています。ドライブケースの高さ140ミリメートル ドライブケースカバー 標準:容易なサービスおよび保守アクセス用に設計されたカバーヒンジ型アルミニウム駆動部 機械的なホールドオープンシステムと落下防止を持ちます。 オプション: 偽天井に()のインストール:以下から除去することができるロバストなアルミニウム被覆。  ドライブケースは完全に偽の天井に統合されています。 ロックシリンダーで被覆()ロック可能なドライブケース ドアの葉と固定サイドパネル クリア高さ(mm):.........。 クリア幅(ミリメートル):.........。 システム構成: ()RC 2 ()RC 3 ()シングル葉、左利き ()単一の葉、右利き ()バイ分割、右利き サイドパネル: ()は、固定サイドパネル(単数または複数)と ()サイドパネルなし 保護の葉: ()スリム、ヒンジ付き構成内のすべてのガラス保護の葉  (スライドドアの葉を開くときに、個人保護のために設計されました) 施釉オーバーヘッドパネル: ()施釉オーバーヘッドパネルなし ()施釉オーバーヘッドパネル(ワン4つのセクション)で ギルゲンPST葉のプロファイルシステム スリム、オールラウンドアルミフレームプロファイルシステムおよび構造の接続は、熱的に絶縁されています。 フラッシュフィットボトムガイドレールとスライド要素係合有する堅牢な、オンボードロックラッチ。 また、ドアの葉のフレームのコーナーを強化するラッチ下のロック。 垂直スライドドアの葉とサイドパネルとの間にインターロックする閉位置に安全性を増加させる、安定性を確保し、ドラフトからの保護を提供します。ウェットは、最先端の接着技術で、窓ガラス。積層安全ガラスを断熱IV-VSG。保護におけるブレーク断熱材との組み合わせは理想的な外部のドアを提供します (UDは、W / M2K 1.1乃至1.8の値が)。積層安全ガラス絶縁IV-VSG、34〜36 mm厚 ()RC 2:厚IV-VSG P4A二重絶縁ガラス、35ミリメートル(1.0 W / M2KのにUG値) ()RC 2:厚IV-VSG P4A三重絶縁ガラス、36ミリメートル(0.7 W / M3KのにUG値) ()RC 3:厚いIV-VSG P5A二重絶縁ガラス、34ミリメートル(1.1 W / M2KのにUG値) ()RC 3:厚いIV-VSG P5A三重絶縁ガラス、36ミリメートル(0.7 W / M3KのにUG値) 表面処理 RALの色でコーティングされた()パウダー:... .. NCSの色でコーティングされた()パウダー:... .. ()アルミニウム、自然な陽極酸化仕上げE6 / EV1 []アルミ色仕上げアルマイト。カラーコード:... .. 下ガイドレールRC 信頼性の高い動作のために床に埋め込まれた全長レール、及び増加した耐性を有します 風圧と強制開放します。ドアの葉は幅全体にわたって案内されます。 ガイドレールは、交換可能です。 オプション: 氷のビルドアップを防ぐために()加熱された下ガイドレール 天候にさらされるシステムの()水切り下部ガイドレール ドライブ/制御システムのオプション 非常口や救助アクセス ()冗長構成非常口や救助のアクセスで使用します。ギャップハザード検出と力制限に適用されるものを含む最新の標準このTÜVテストされた特徴の適合(EN 16005及びDIN 18650)。セーフティ・クリティカルな制御要素および構成要素は、EN ISO 13849-1に従ったパフォーマンスレベル「D」に準拠しています。 機械的エネルギーアキュムレータ(RUBA、CO 48)によって電源障害が発生した場合に()緊急開口部、  1回の操作のために設計されています。 ()緊急時の動作モード 電源に障害が発生した場合、電池はさらに30〜60分間の動作を保証します。システム連続 それは緊急時に動作することを保証するために、バッテリの充電レベルを監視します。低充電状態の場合に、最終的なドアの移動(開閉)をプログラムすることができます。 追加の制御要素 (インタフェースPCBボードを介して)、例えば、ビル管理システム、に肯定応答するための()電圧フリー出力 ()Gilgenのラジオ受信機及びGFUのハンドヘルドトランスミッタ 2つのGilgenの自動ドアシステム間()インターロック動作、プログラム可能な特殊機能  (例えばポーチ領域における風保護用)。インターロック機能は、自動または手動で起動することができます  制御された構成で、または風保護ポーチシステムとして。 RCロック機構     扉に設置多点ロック機構。スチールプランで作られた四堅牢な、しっかりと包まれたロックボルト 侵入に対する高い保護。シリンダーを使用して手動でロック解除機構で利用可能 ()自動 ()マニュアル オプション: ()例えば、扉の位置とロック状態TUWE(VDS)を監視アラームシステムに接続するため。 感覚システムとユーザー保護 ドライブケースの内部に取り付けられ()COMBISCAN-PI、集積開口/安全センサ。  開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。  脱出の方向に設置開口要素の要件を満たしている(冗長緊急出口構成) ()COMBISCAN-PI、集積開口/安全センサは、カバー又はキャリアプロファイルに外嵌。  開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。    (まぐさ又はファサードの面型設置用)COMBISCAN-SM、。オープンと安全センサー。  開閉動作の信頼性を監視するための動き検出器と走査安全バリア。  脱出の方向に設置開口要素の要件を満たしている(冗長緊急出口構成) ()SAFESCAN-PI、ドライブケースの内部に取り付けられ一体化安全センサ。  開口時の二次閉鎖エッジ(単数または複数)の信頼性の監視のために安全バリアを走査します。 オペレーティングコントロール 照らさタッチスクリーンディスプレイとデジタルコントロールパネル、ドアの機能を選択するため、 すべてのドアのパラメータを調整し、運転データを表示します。 コントロールパネルのインストール ()ドライブの場合(コントロールユニットに装着) ()フェラーEdiziodueフラッシュ型プラスチックフレーム、白で。埋め込まれた、フラッシュ型ボックスの設置のために。 ()フェラーEdiziodue表面型プラスチックフレーム、白で。表面インストールの場合 キーシリンダモード選択AUTOMATIC NIGHT機能付き()KOMBIコントロールパネル  (冗長システム用)  すべてのドアのパラメータを調整ドア機能を選択するための照光タッチスクリーンディスプレイ、  そして、動作データを表示します。フェラーEdiziodueプラスチックフレーム、白。 選択された動作モードを遮断するためのキーシリンダとの()KOMBIコントロールパネル  すべてのドアのパラメータを調整ドア機能を選択するための照光タッチスクリーンディスプレイ、  そして、動作データを表示します。フェラーEdiziodueプラスチックフレーム、白。 KOMBIコントロールパネルのインストール: ()ツインボックスのフラッシュ型のインストール用フェラーEdiziodueフラッシュ型プラスチックフレーム、白、(深さ1 1/2)で ()フェラーEdiziodue表面型プラスチックフレーム、白で。表面インストールの場合 制御/駆動要素 最適な衛生的な操作のための()非接触CleanSwitchプッシュボタン フェラーEDIZIOdueから()OPENプッシュボタン、ホワイト、 ()OPENプッシュボタン、青信号フェラーEDIZIから、 ()緊急OPENプッシュボタン、緑点灯し、「非常口」のシンボル ()キー操作OPENインパルススイッチ(旋回スイッチ)
    技術仕様
    • Unique refSliding_Door_PST_RC_Single_WithSidePanels_Onwall
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors