製品の公開
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance
    Gilgen Door Systems

    Automatic Sliding Door bullet and burglar resistance

    Google翻訳”,

    安全な。信頼性のある。機能的。

    露出した人、機密性の高い運用施設、貴重な物的資産には、保護を強化する必要があります。頑丈なフレーム構造と特殊なガラスのおかげで、優れた安全基準と魅力的なデザインが組み合わされています

    仕様
    • This certified GILGEN sliding door drive unit, complete with bullet and burglar resistant door leaf construction,

      including an RC3 locking system, is unique to the market.

      • Configured as a single-leaf sliding door
      • High-performance drive mechanism for heavy door leaves
      • FLUVERI multi-point locking mechanism (concealed by integration into door leaf)
      • No bottom guide rail required
      • Suitable for integration into a building management system (TUWE VdS)
      • Emergency release handle on the inside
      • Conforms to European EN 1627 burglar-resistance standards
      • Overall system certified as bullet-resistant according to EN 1522 standards
      • Door conforms to all applicable requirements and standards (EN 16005, DIN 18650)


    技術仕様
    • Unique refSliding_Door_SL-GUARD_FB4_RC3
    • コレクションセットAutomatic Sliding Doors
    • コレクションAutomatic Sliding Doors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-10
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スイス
    • 製造国スイス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Automatic doors
    • UNSPSC30171510
    • Uniclass2015コードPr_30_59_24_37
    • Uniclass2015詳細High security doorsets
    • MasterFormat 2014 コード08 34 53
    • MasterFormat 2014 タイトルSecurity Doors and Frames
    • OmniClassNumber23-17 11 00
    • OmniClassタイトルDoors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors